Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-K-FT-CNG050S-2500

O medidor Coriolis de Micro Motion da CNG consiste em um sensor CNG050S e um transmissor 2500

Especificações

Medidor Micro Motion CNG050S Coriolis, 13 Mm (1/2 Pol.) (DN15), Aço Inoxidável 316L, Alta Pressão
Precisão da batelada
±0,50% de taxa
Repetibilidade
±0,25% de taxa
Pressão máxima de trabalho do medidor
5.000 psig (345 barg)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor

•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
Software do transmissor:
Opções de E/S expansivas incluindo mA, frequência, entrada/saída discreta, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Transmissor De Densidade E Fluxo Multivariável Da Sala De Controle Compacto Micro Motion 2500
Variáveis de saída

 •Vazão mássica e volumétrica
 •Vazão/conteúdo líquido do produto
 •Temperatura
 •Densidade
 •Concentração
Display local
Nenhuma
Energia

 •Vcc mínimo de 19,2 a 28,8
 •6,3 watts
 •Atende aos requisitos da categoria II de instalação (sobrevoltagem), grau de poluição 2
Sinais de entrada/saída

 •Uma saída ativa de 4–20 mA
 •Uma saída de frequência ativa
HART
O sinal Bell 202 é sobreposto à saída em mA principal
Opções de montagem

 •Montado em um trilho de 35 mm
 •O trilho deve estar aterrado
Tipos de aplicação

 •Controle de processo contínuo
 •Fluxo de duas fases/gás suspenso
 •Verificação do medidor
Aprovação para áreas classificadas
Adequado somente para ambientes sem risco

Características

Medidor Micro Motion CNG050S Coriolis, 13 Mm (1/2 Pol.) (DN15), Aço Inoxidável 316L, Alta Pressão
  • Satisfaça as necessidades de veículos dispensadores de serviço leve e pesado com uma solução específica de medidor único
  • Usado com a maioria dos fluidos com construção em aço inoxidável 316L disponível
  • Escolha entre uma ampla gama de opções de transmissores, incluindo conexão direta, para acomodar os requisitos de design do dispensador
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo; CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D, Classe II, Div. 1, grupos E, F e G), ATEX, NEPSI, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
  • Economize tempo com um desenho compacto sem peças móveis e sem a necessidade de montagem especial ou condicionamento de vazão
  • Confie na certificação aprovada de transferência de custódia
Transmissor De Densidade E Fluxo Multivariável Da Sala De Controle Compacto Micro Motion 2500
  • Corte as despesas de fiação com um transmissor de montagem remota usando trilho DIN de 35 mm
  • Adapta-se facilmente às salas de controle, pois requer apenas de 0,03 ft³ de espaço versus 1,0 ft³, normalmente exigido para os transmissores Coriolis
  • Simplifique a configuração com uma conexão de quatro fios aos sensores para alimentação e sinal
  • Faça diagnósticos de desempenho em gás incorporado e batelada a partir de linhas vazias com o processamento digital MVD
  • Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ

Documentação e desenhos

Medidor Micro Motion CNG050S Coriolis, 13 Mm (1/2 Pol.) (DN15), Aço Inoxidável 316L, Alta Pressão
Transmissor De Densidade E Fluxo Multivariável Da Sala De Controle Compacto Micro Motion 2500