Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Net Safety-Millennium II SC311 Infrared Gas Sensors

Sensores de gás combustível por infravermelho Millennium II SC311 da Net Safety™

Product Description

O sensor de gás combustível infravermelho Net Safety Millennium II SC311 fornece uma plataforma econômica com múltiplas capacidades de detecção por infravermelho de gases inflamáveis em um pacote resistente projetado para os ambientes industriais mais extremos. A detecção de LEL para gases hidrocarbonetos é rápida, confiável e altamente precisa com recomendação apenas do teste funcional periódico e uma sequência de calibração anual simples.

Repetibilidade
2% da escala completa de LEL
Faixa de temperatura
–40 °C a +75 °C (–40 °F a +167 °F)
Faixa de umidade
0–95% de UR sem condensação
Classificação da carcaça
IP64/Type 4X
Garantia
5 anos

Características

  • Menor consumo de energia disponível
  • Sensor de longa faixa (superior a 2.000 pés)
  • Garantia do sensor de gás de 5 anos
  • Curvas de gás selecionáveis em campo disponíveis
  • Imune a envenenamento - gases padrão detectados incluem metano, propano, butano e etileno
  • Resposta muito rápida e altamente precisa
  • Projetado para desempenho nos ambientes industriais mais extremos

Documentação e desenhos