Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
O-Zgedney-P-obsb-1g-weatherproof

Caixas, tampas, suportes de lâmpadas e dispositivos de iluminação impermeáveis

Product Description

Caixas de tomada, extensões e tampas impermeáveis metálicas com um e dois grupos Appleton™ e O-Z/Gedney™ são projetadas para ligação dos fios de ramificação de circuito em locais úmidos, molhados ou secos. Podem ser usadas como caixas de junção ou caixas de dispositivos para switches, recipientes, GFCIs, etc. A construção fundida contínua, ininterrupta impede a entrada de sujeira, pó e umidade. Um revestimento em pó de poliéster oferece durabilidade impermeável. A compressão uniforme contínua de caixa e tampa garante a vedação completa na interface da junta para impedir a entrada de umidade.

Características

  • Rugged continuous and seamless diecast construction prevents entry of dirt, dust and moisture. Polyester powder coating is applied for uniform cosmetic coating and weatherproof durability
  • Mounting can be achieved with mounting lugs (provided) or by using the integral mounting knockouts. Smooth, accurately tapped hubs prevent wire abrasion. Closure plugs (2), mounting lugs (2) and green ground screw provided with each box
  • Clear UL marking and volumetric marking cast into each box and extension ring facilitate electrical inspection
  • Continuous box and cover compression ensure complete sealing at gasket interface to prevent moisture entry
  • Lockable covers and covers with integral devices are offered
  • Mounting hardware and gasket provided with each cover
  • Locking swivel knuckle on lampholders permits positive lamp positioning and accurate directional aiming
  • Lampholders are supplied with all hardware including locknuts, porcelain sockets and internal gaskets for reliability and weather protection
  • Photocells and lampholders are supplied with long leads (4"" from the end of the knuckle) to facilitate wiring
  • Lighting fixtures are factory assembled and fully gasketed to ensure fast and easy installation
  • Complete installation instructions are provided with each item
  • In-Use covers include patented inserts and comply with NEC requirements
Certificações e conformidades NEC/CEC
Listados para locais comuns
Material/acabamento padrão
Caixas, extensões, tampas e bujões de fechamento de alumínio fundido. Tampas em uso de alumínio fundido ou policarbonato. Argolas de alumínio estampado. Juntas da tampa de espuma de célula fechada, juntas do suporte de lâmpada de fibra. Parafusos da tampa de aço galvanizado

Documentação e desenhos