Válvulas solenoides proporcionais

As válvulas solenoides proporcionais controlam quantidades variáveis de fluidos, dependendo do sinal elétrico de entrada enviado à bobina e o tamanho necessário para a passagem da vazão. Com controle coordenado, direto ou indireto, as válvulas solenoides proporcionais podem lidar com variações de pressão e vazão altamente dinâmicas. A linha de válvulas solenoides proporcionais da ASCO pode ser usada em uma grande variedade de aplicações que exigem desempenho rigoroso, como tecnologia de dispositivos médicos, ciências da vida, automação na produção alimentos e bebidas e de aquecimento, sistemas de ventilação e ar condicionado (HVAC).

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Válvulas solenoides proporcionais

Válvulas solenoides proporcionais

1-18 de 18 resultados em Produtos
: