Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-2460 System Hub

Hub de sistema Rosemount™ 2460

Product Description

O Hub do sistema Rosemount 2460 transfere dados em tempo real da medição de tanques desde os dispositivos de campo até o software de gerenciamento de inventário TankMaster da Rosemount e/ou um sistema de Host/DCS. Ele tem oito portas configuráveis para comunicação do dispositivo de campo ou host. O Rosemount 2460 suporta redundância do sistema e emulação de dispositivos de outros fornecedores.

Número de tanques
Máximo de 64 (cada Rosemount 5900S Medidor de nível por radar com funcionalidades 2 em 1 correspondentes a dois tanques).
Portas
  • Número de portas do modem: Máximo 8, a serem configuradas para as comunicações de campo ou host.
  • Outras portas: Uma porta USB e três portas Ethernet (uma para comunicação de host TCP Modbus, uma para redundância e uma para fins de manutenção).
Protocolo de comunicação
  • TankMaster ou outras comunicações de host: RTU Modbus (TRL2, RS485, RS232) e TCP Modbus (Ethernet).
  • Comunicação de campo: RTU (TRL2, RS485) e GPU (Enraf BPM) Modbus.
Aprovação de transferência de custódia
OIML R85:2008 e certificações nacionais, como PTB, NMi etc.
Capacidade de emulação
É possível integrá-lo com sistemas de medição de tanques obsoletos.
Suporta a emulação de protocolos de comunicação de outros fornecedores, p.ex.: Enraf, E+H, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura e Tokyo Keiso.
Fonte de alimentação
• 24-48 VCC (-15%, +10%).
• 100-250 VCA (-15%, +10%), 50/60 Hz (±2%).
Temperatura ambiente
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F).

Características

  • Garante uma rápida taxa de atualização de dados.
  • Uso para até 64 tanques.
  • Beneficie-se das opções escaláveis para todos os tamanhos de sistema.
  • Obtenha uma conectividade de porta múltipla flexível e configurável.
  • Ative a emulação ao trazer dados de medidores de outros fornecedores.

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-1 of 1 results for Parts & Accessories
: