Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-2051G In-Line Pressure Transmitter and 306 Manifold

Rosemount™ 2051G In-Line Pressure Transmitter and 306 Manifold

Especificações

Rosemount™ 306 Manifold em linha
Temperatura máxima de operação
1.000 °F (538 °C)
Material do manifold
Aço inoxidável 316 SST/316L, liga C-276, liga 400
Material de embalagem
PTFE, baseado em grafite
Conexões ao Processo
1/2" -14 macho NPT, 1/2" -14 fêmea NPT
Orientação da conexão de processo
Paralelo ao transmissor
Certificações/Aprovações
Limpeza para serviços especiais, gás azedo (atende às normas NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte as especificações completas para ver uma lista de certificações na íntegra
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada

Características

Rosemount™ 306 Manifold em linha
  • Montado diretamente nos medidores e transmissores de pressão em linha para uma calibração simples durante o processo
  • As configurações de bloqueio e purga e 2 válvulas possibilitam o isolamento do instrumento e proporciona capacidades de drenagem/ventilação
  • A conexão do processo para NPT fêmea ou macho atende a diversos requisitos de aplicação
  • Montado na fábrica, testado contra vazamentos e calibrado para garantir um excelente desempenho

Documentação e desenhos

Rosemount™ 2051G Transmissor de pressão em linha
Rosemount™ 306 Manifold em linha