Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-3051SMV Wireless Transmitter and 305 Manifold

Transmissor Rosemount™ 3051S sem fio MultiVariable™ e bloco de válvulas 305

Especificações

Rosemount™ 3051S Transmissor wireless MultiVariable™
Garantia
Até 15 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 200:1
Protocolo de comunicação
WirelessHART®
Saída
Pressão diferencial, pressão estática, temperatura do módulo, variável escalonada
Faixa de medição
Diferencial de até 138 bar (2.000 psi), estática de até 420 bar (6.092 psi)
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, Liga C-276, tântalo, aço inoxidável banhado a ouro 316L SST
Diagnósticos
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
NSF, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra.
Taxa de atualização
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Rangeabilidade longa (225 m), estendida (800 m), remota (225 m) e remota de alto ganho (1 km)
Rosemount™ 305 Integral Manifold
Maximum Operating Temperature
1000°F (538°C)
Manifold Material
316 SST/316L SST, Alloy C-276, Alloy 400
Packing Material
PTFE, graphite-based
Process Connections
1/4“-18 NPT female, 1/2“-14 NPT female, 1/2“-14 female NPT flange adapter, 12 mm ferrule tube flange adapter
Process Connection Orientation
Parallel with transmitter, 90° to transmitter
Certifications
Cleaning for special services, sour gas (meets NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), see full specs for complete list of certifications
Warranty
Up to 5-year limited warranty

Características

Rosemount™ 3051S Transmissor wireless MultiVariable™
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a >99%
  • Mede múltiplas variáveis e as padroniza em um único número de modelo para agilizar o processo e o custo-benefício.
  • Reduz os custos ao eliminar a necessidade de usar transmissores empilhados e cabeamento adicional
  • Os elementos primários estão disponíveis como opções de montagens para uma instalação e um comissionamento simples.
  • O design MultiVariable reduz penetrações de tubulação, tubulação de impulso e sistemas de conexão para economia dos custos.
  • O design soldado do SuperModule™ oferece precisão líder da indústria em ambientes e aplicações difíceis.
  • A Ultra for Flow fornece medição de pressão otimizada com uma precisão de leitura de ± 0,04%.
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
  • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de cabeamento
Rosemount™ 305 Integral Manifold
  • Designed for direct assembly to Rosemount Coplanar transmitter interface, eliminating the need for a flange
  • 50% fewer potential leak points than conventional transmitter to flange to manifold interface
  • Lightweight manifold design can be factory-assembled, leak-tested and calibrated for an easy installation process
  • 2-,3- and 5-valve configuration for multivariable, absolute, gage and differential pressure transmitters
  • 5-valve natural gas configuration available for extra protection from leaking to ensure DP signal integrity

Documentação e desenhos

Rosemount™ 3051S Transmissor wireless MultiVariable™
Rosemount™ 305 Integral Manifold