Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-1195 Integral Orifice Primary Element

Rosemount™ Elemento primário do orifício integral 1195

Product Description

O elemento primário do orifício integral Rosemount 1195 é projetado para facilitar medições de vazão altamente precisas em pequenos diâmetros da linha (0,5 - 1,5 pl. ou 15 - 40 mm) O elemento primário é fornecido em uma execução de medidor para instalação fácil e é adequado para medições de vazão de gás, líquido ou vapor. Esse produto utiliza uma placa de orifício auto centralizada para prevenir erros de instalação e pode ser encomendado como um medidor de vazão completamente montado ou como um produto sob demanda.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
4088 MultiVariable Transmitter
1195 Integral Orifice Primary Element
Máx. Pressão de operação
ANSI B16.5 900#
Faixa de temperatura do processo
-80 a 454 °C (-112 a 850 °F)
Tipos de fluido
Líquido, gás, vapor
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada

Características

  • Elemento primário integrado em um medidor para facilitar a instalação
  • Disponível para pedir pré-montado com um transmissor para um conjunto de vazão completo
  • Adequado para diâmetros pequenos da linha, de 0,5 a 1,5 pol. (15 a 40 mm), para ótima precisão e repetibilidade da medição de vazão
  • Placa de orifício auto centralizada evita erros de instalação para garantir o melhor desempenho possível
  • Montagem diretamente em qualquer transmissor Rosemount DP e oferece uma variedade de conexões de processo para flexibilidade na aplicação

Documentação e desenhos