Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-1408H Level Transmitter Non-Contacting Radar

Rosemount™ 1408H Transmissor de nível tipo radar sem contato

Product Description

O Transmissor de nível Rosemount 1408H apresenta medições de nível contínuas e precisas. O radar foi projetado especificamente para corresponder aos requisitos higiênicos na indústria de alimentos e bebidas. Ele possui certificações referentes à higiene (3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG etc.), um invólucro de aço inoxidável polido e compacto e é resistente a processos de limpeza CIP e SIP, o que permite minimizar o risco de contaminação e garantir a segurança do produto.

Protocolo de comunicação
4–20 mA (3 fios), switch (PnP/NpN) e I/O link (permitindo Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP/IP, OPC UA)
Interoperabilidade
Acessórios de conexão vendidos separadamente. Consulte a ficha de dados do produto para ver a lista completa de cabos, acessórios IO-Link, etc.
Conexão de processo
Tri Clamp, DIN 11851, Varivent® etc. Consulte a ficha de dados do produto para obter a lista completa de opções.
Precisão
± 2 mm (± 0,08 pol.)
Faixa de medição
10 m (32,8 pés)
Temperatura de operação
De –40 a 150°C (de –40 a 302°F)
Pressão de operação
8 bar (116 psi)
Material molhado no processo
316L/1.4435 aço inoxidável, EPDM, PTFE (classificação para alimentos)
Certificações/aprovações
3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG etc. Consulte a Ficha de dados do produto para obter a lista completa de certificações.

Características

  • O fator de formato compacto possibilita a instalação em aplicações com restrição de espaço, como pequenos tanques e recipientes
  • A conexão do processo G1" é compatível com um conjunto completo de adaptadores de conexão de processos de higiene
  • O conector elétrico M12 permite a simples instalação e partida do sistema
  • Saída de 4 a 20 mA e IO-link fornecem facilidade de integração aos sistemas existentes ou novos
  • Saída do interruptor configurável para indicação de condições anormais de nível
  • Valores de nível confiáveis até a parte superior do tanque sem zona morta, ideal para tanques pequenos
  • O sensor foi projetado para resistir a processos de limpeza de tanques (CIP e SIP), bem como lavagens externas (classe IP69K)
  • Invólucro de aço inoxidável que tem fendas mínimas e um projeto de selagem contra gotejamento que é insensível à condensação e acúmulos
  • A tecnologia de 80 GHz e FMCW oferece um ângulo do feixe mais focado para evitar e otimizar o manuseio de obstruções internas
  • A tecnologia de varredura rápida fornece rastreamento de superfície contínuo para maior confiabilidade e precisão de medição, especialmente em aplicações de enchimento rápido
  • Solução livre de manutenção não afetada pelas condições do processo como densidade, viscosidade, temperatura, pressão e pH
  • Algoritmo CIP exclusivo para detectar procedimentos de limpeza automaticamente

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 41 results for Parts & Accessories
: