Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-405 Conditioning Orifice Plate Primary Element

Rosemount™ 405C Elemento primário da placa de orifício de condicionamento compacta

Product Description

O Rosemount 405C Elemento primário da placa de orifício condicionadora compacta apresenta um design patenteado de quatro orifícios que permite uma medição precisa em condições de vazão turbulenta. Diferente das placas tradicionais, esta placa de orifício condicionadora reduz os trechos retos de tubo, sendo necessários apenas dois diâmetros de tubo (2D) à montante e à jusante da placa, fornecendo uma solução de medição flexível e confiável. Esta placa de orifício é compacta, fácil de instalar e apresenta um mecanismo de autocentralização para obter a precisão ideal.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
4088 MultiVariable Transmitter
405 Conditioning Orifice Plate Primary Element
Pressão de operação máxima
ANSI B16.5 600#, DIN PN100
Faixa de temperatura do processo
–321 a 850 °F (–196 a 454 °C)
Tipo de fluido
Líquido, gás, vapor
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada

Características

  • Com o design patenteado de quatro orifícios, é possível medir vazões com precisão em perfis turbulentos.
  • Essa placa de orifício inovadora requer apenas 2D com caudal descendente e caudal ascendente para reduzir os trechos retos do tubo.
  • Não requer linhas de impulso, flanges especiais ou modificações de tubulação para uma instalação econômica.
  • Oferece o recurso de montagem direta para facilidade de instalação.
  • Os mecanismos de centralização automática simplificam a instalação e garantem a exatidão ideal da medição de vazão.

Documentação e desenhos