Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-8800DQ020

Medidor de vazão Rosemount™ 8800DQ020 Quad Vortex, 2 polegadas (50 mm)

Product Description

O Rosemount 8800 Quad Vortex fornece a solução de medição de vazão redundante definitiva para proteção contra disparos falsos usando seletor de dois em três e inclui um quarto transmissor integrado para controle de processo. O medidor de vazão 8800 Quad Vortex oferece confiabilidade de classe mundial, com um corpo do medidor livre de juntas, sem entupimentos que elimina possíveis pontos de vazamento, resultando na máxima disponibilidade do processo e no menor número de paradas não programadas.

Precisão do medidor de vazão
± 0,65% da taxa volumétrica para líquidos,
± 1% da taxa volumétrica para gás e vapor
Rangeabilidade
15.1
Saída
De 4 a 20 mA com HART 5 ou 7
De 4 a 20 mA com HART 5 ou 7 e saída de pulso escalável
FOUNDATION fieldbus ITK6 com dois blocos de entrada analógica, um bloco de função do programador ativo de links de reserva, um bloco de função do integrador, e um bloco de função PID.
Material em contato com o processo:
Aço inoxidável; 316/316L e CF3M
Liga de níquel; C-22 e CW2M
Aço carbono de alta temperatura; A105 e WCB
Aço carbono de baixa temperatura; LF2 e LCC
Duplex; UNS S32760 e 6A
Consulte a fábrica para outras opções de materiais molhados.
Opções de flange
Classe ANSI 150 a 1500
DIN PN 10 a PN 160
JIS 10K a 40K
Flanges disponíveis em uma variedade de revestimentos
Consulte a fábrica para classificações adicionais de flange.
Temperaturas operacionais
-200 a 450 °C (-330 a 842 °F)
Diâmetro da linha
50 a 350 mm (2 a 14 polegadas)

Características

  • A construção de sensor e transmissor quádruplo oferece uma solução de medição de vazão elegante e redundante para suas aplicações de vazão críticas.
  • Capacidade SIL 3 utilizando 3 dos 4 transmissores para o seletor de 2 em 3.

Documentação e desenhos