Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-USM341606 Gas Ultrasonic Flow Meter

Medidor ultrassônico de vazão de gás Senior Sonic USM341606 da Rosemount™ de 4+2 vias, diagnóstico + verificação do USM, 6 pol.

Product Description

Os medidores de vazão proporcionam excepcional precisão e confiabilidade na transferência de custódia, pois combinam a potência e o desempenho de um comprovado medidor com cordas de quatro pares da Rosemount, projetado pela British Gas (OIML R137 1 e 2, Classe de precisão 0,5) com um segundo medidor de verificação refletor em um só equipamento.

Precisão
Medidor de quatro vias: ±0,05% de leitura relativa em toda a faixa de calibração
Medidor de duas vias: ±0,2% de leitura com calibração (±1,5% de volume real sem calibração)
Repetibilidade
Medidor de quatro vias: ±0,05% de leitura para 5 a 100 pés/s (1,5 a 30,5 m/s)
Medidor de duas vias: ±0,1% de leitura para 5 a 100 pés/s (1,5 a 30,5 m/s)
Velocidade
Classificado para até 30 m/s (100 pés/s) com desempenho acima da faixa excedendo 38 m/s (125 pés/s) em alguns tamanhos
Faixa de temperatura de operação
Transdutores T-21: –20 °C a +100 °C (–4 °F a +212 °F)
Transdutores T-22: –50 °C a +100 °C (–58 °F a +212 °F)
Faixa de pressão de operação
Transdutores T-21/T-22: 689 a 27.579 kPag (100 a 4.000 psig)
Transdutores T-21/T-22: pressão de operação mínima de 345 kPag (50 psig) disponível com Qmax reduzido (consulte a ficha do produto)
Materiais
Aço carbono e aço inoxidável

Características

  • Detecte até mesmo traços de líquidos/resíduos ao longo do fundo do tubo em tempo real através de um feixe de diagnóstico vertical altamente sensível
  • O método patenteado de sincronização de transdutor garante que os componentes eletrônicos do medidor de vazão forneçam as taxas de amostragem mais altas possíveis sem interferência cruzada.
  • Evita erros comuns e usa vias refletivas e de cordas que trabalham em sincronia.
  • Reduz a incerteza de medição com alertas de processo para acúmulo de residuais nas paredes, incidência de líquidos, bloqueio e qualidade de gás divergente
  • Acelera a resolução de problemas com visualização 3D do perfil de vazão que indica turbilhão, fluxo cruzado, assimetria e turbulência
  • Reduz erros manuais com cálculos automáticos segundo as normas AGA 8 para compressibilidade e AGA 10 para a velocidade do som.
  • Aumenta a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência.
  • Aumenta a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência.

Documentação e desenhos