Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-USM341612 Gas Ultrasonic Flow Meter-12 Inch

Medidor ultrassônico de vazão de gás Senior Sonic USM341612 da Rosemount™ de 4+2 vias, diagnóstico + verificação do USM, 12 pol.

Product Description

Os medidores de vazão proporcionam excepcional precisão e confiabilidade na transferência de custódia, pois combinam a potência e o desempenho de um comprovado medidor com cordas de quatro vias da Rosemount, projetado pela British Gas (OIML R137 1 e 2, Classe de precisão 0,5) com um segundo medidor de verificação refletor em um só equipamento.

Precisão
Medidor de quatro vias: ±0,05% de leitura relativa em toda a faixa de calibração
Medidor de duas vias: ±0,2% de leitura com calibração (±1,5% de volume real sem calibração)
Repetibilidade
Medidor de quatro vias: ± 0,05% de leitura para 1,5 a 30,5 m/s (5 a 100 pés/s)
Medidor de duas vias: ± 0,1% de leitura para 1,5 a 30,5 m/s (5 a 100 pés/s)
Velocidade
Classificado para até 30 m/s (100 pés/s) com desempenho acima da faixa excedendo 38 m/s (125 pés/s) em alguns tamanhos
Faixa de temperatura de operação
Transdutores T-21: -20°C a +100°C (-4°F a +212°F)
Transdutores T-22: -50°C a +100°C (-58°F a +212°F)
Faixa de pressão de operação
Transdutores T-21/T-22: 689 a 27.579 kPag (100 a 4.000 psig)
Transdutores T-21/T-22: pressão de operação mínima de 345 kPag (50 psig) disponível com Qmax reduzido (consulte a ficha do produto)
Materiais
Aço carbono e aço inoxidável

Características

  • Detecte até mesmo traços de líquidos / resíduos ao longo do fundo do tubo em tempo real através de um feixe de diagnóstico vertical altamente sensível
  • Acelere a detecção de distúrbio da vazão com sincronização de transdutores patenteados para prevenir a interferência e o ruído
  • Evite erros comuns e use vias refletivas e cordais que trabalham em sincronia
  • Reduza a incerteza de medição com alertas de processo para acúmulo de residuais nas paredes do medidor, incidência de líquidos no gás, bloqueio de fluxo e qualidade de gás divergente
  • Resolução do problema de velocidade com visualização 3D do perfil de vazão que indica turbilhão, fluxo cruzado, assimetria e turbulência
  • Reduza erros manuais com cálculos automáticos segundo as normas AGA 8 para compressibilidade e a AGA 10 para a velocidade do som
  • Aumente a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência
  • Aumente a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência

Documentação e desenhos