Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-Wireless Pressure Gauge

Rosemount™ Manômetro wireless

Product Description

O manômetro wireless Rosemount tem um design robusto com tecnologia de sensor comprovada pelo setor para resistir a falhas de calibração tradicionais comuns. Este sensor de pressão oferece até 10 anos de operação sem manutenção e substitui os componentes mecânicos para obter leituras mais confiáveis e um limite de sobrepressão maior. Este dispositivo inovador também inclui a tecnologia WirelessHART® que oferece comunicações de dados de campo confiáveis com frequência de até uma vez por minuto.

Produtos

Search
1-3 de 3 resultados para Products
Wireless Pressure Gauge
1199 Diaphragm Seal System
Wireless Pressure Gauge
306 In-Line Manifold
Wireless Pressure Gauge
1299 Diaphragm Seal System
Faixa de medição
Medidor até 275,8 bar (4.000 psi), Absoluto até 689,5 bar (10.000 psi)
Display/interface
114 mm (4,5 pol.)
Material do invólucro
Projetado de polímero, NEMA® 4X e IP66/67
Pressão de ruptura
758,4 bar (11.000 psi), 1.792,6 bar (26.000 psi) para faixas de escala acima de 275,8 bar (4.000 psi)
Proteção contra sobrepressão
Até 150 vezes a faixa da escala
Máx. Temperatura de operação
Ambiente: de -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Processo: de -40 a 121 °C (-40 a 250 °F)
Certificações/Aprovações
Área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

  • A tecnologia de sensores substitui peças mecânicas para oferecer até dez anos de operação livre de manutenção
  • Fornece proteção contra sobrepressão para leituras de pressão confiáveis
  • Camadas duplas de isolamento de processo proporcionam segurança para a planta e os funcionários
  • Indicação de status local confirma a operação adequada do medidor
  • Projetado com uma face ampla de 114 mm (4,5 pol.) para uma fácil visibilidade em campo
  • Está disponível uma ampla gama de conexões de processo, incluindo NPT macho, DIN conjunto de manifolds e selos
  • A rede WirelessHART® segura proporciona mais de 99% de confiabilidade de dados com frequência de comunicação de até uma vez por minuto

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
0 resultados em Produtos