Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-TGU 53 Tank Radar Gauge

Rosemount™ Medidor tipo radar de tanque TGU 53 para GNL

Product Description

Sua lucratividade e reputação como um operador de GNL exigem precisão no contrato de compra e venda. O Rosemount TGU 53 Medidor tipo radar de tanques foi projetado para essa tarefa. A transmissão do radar é guiada por meio de um tubo acalmador completo que mede a superfície do produto, e o atenuador patenteado garante leituras precisas a partir do fundo do tanque. Ao usar o preciso e confiável TGU 53, você poderá realizar sua transferência de carga com total confiança. Com a tecnologia de canal duplo, as medições de nível primário e secundário são ativadas por dois radares independentes, mas em um único invólucro e uma única instalação de tubo acalmador. A penetração única do tanque garante uma instalação acessível seja nova ou de aperfeiçoamento.

Precisão de referência
± 3mm
Peso
33 kg
Classificação do compartimento
IP66
Proteção contra explosão
Ex ia IIC T4 Ga

Características

  • Quinta geração de desempenho comprovado do radar líder da indústria marítima
  • Pegada minimizada e instalação eficiente com todas as funções CTMS em um único invólucro
  • Operação de redundância segura com tecnologia de duplo canal de radar
  • Calibrado com rastreabilidade metrológica de acordo com o Escritório Internacional de Pesos e Medidas (Bureau of Weights and Measures): não deve ser confundida com a "calibração automática", que está relacionada ao ajuste em vez dessa calibração
  • Suporta totalmente as diretrizes SIGTTOs sobre a separação clara da medição de tanques e do sistema de alarme independente
  • A exclusiva função dupla de autoajuste garante compensação contínua para condições de gás alterado
  • Conexões de nível, pressão e temperatura para ambos os sistemas em um compartimento
  • A projeção compacta elimina a necessidade de penetração extra ou instalação no tanque, ideal para aperfeiçoamentos
  • Solução opcional de perfil de densidade independente
  • Suporte ao contrato de compra e venda de compradores e vendedores com a mais alta precisão e conformidade disponíveis para CTMS marítimo

Documentação e desenhos