Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Sempell-P-P001307

Unidade de controle eletropneumático modelo STE4 da Sempell

Product Description

Unidade de controle testada pelo tipo TUV para operar válvulas de segurança ativas por mola como sistemas de alívio de pressão de segurança controlada (CSPRS) de acordo com EN ISO 4126-5

Características

  • Alta estanqueidade até a pressão de definição devido à carga suplementar
  • Pequenas diferenças de pressão de abertura e fechamento
  • Sopro amplamente ajustável
  • Alta precisão e reprodutibilidade de configuração
  • Abertura possível mesmo abaixo da pressão definida
  • Ajuste de pressão da válvula de segurança durante a operação normal da planta
  • Verificação da função de controle sem a operação da válvula de segurança
  • Com uma unidade, mais de uma válvula de segurança pode ser operada
  • Em caso de falha, a válvula de segurança abre como válvula de mola direta (função à prova de falhas)
Tipo de corrente:
50 Hz
Tensão principal:
230 V
Consumo de potência:
60 W
Tipo de carcaça:
IP 55
Temperatura ambiente:
–25 °C – +60 °C
Fornecimento de ar comprimido:
2 bar mín., 8 bar máx.
Consumo de ar:
Sem consumo durante a operação normal
Peso:
78 kg
Outras versões disponíveis mediante solicitação

Documentação e desenhos