Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-26-1500

Regulador de pressão sem ventilação série 26-1500 TESCOM™

Product Description

O regulador sem ventilação série 26-1500 oferece um design de diafragma elastomérico grande e sensível e um controle de pressão de saída de precisão. Ideal para uso em laboratórios de pesquisa, manifolds de mergulho com expiração de ar, sistemas de purgamento de baixa vazão, amostragem de gás e líquido.

Pressão máxima de entrada
Aço inoxidável: 6000 psig/414 bar
Latão, alumínio: 5000 psig/345 bar
Faixas de pressão de saída
0-50, 0-150, 0-250 psig/0-3,4; 0-10,3; 0-17,2 bar
Material do corpo
Aço inoxidável 316, latão, alumínio
Material do castelo
Aço inoxidável série 300
Material do filtro de 40 mícrons
Aço inoxidável 316
Material da sede
CTFE
Material dos O-rings e do diafragma
Buna-N
Material das demais peças
Aço inoxidável série 300
Temperatura de operação ambiente e temperatura do meio fluido
-40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F
Tipo e tamanho da porta
SAE, NPTF, MS33649
1/4, 3/8, 1/2 (apenas aço inoxidável)
Capacidade de vazão
Cv = 0,08
Tipo de carga
Mola
Peso (sem medidores)
1,4 Kg/3 lb
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • Design do diafragma para regulagem de pressão precisa
  • Várias opções de conexões e produtos macios estão disponíveis
  • Excelente repetibilidade
  • Sem ventilação (para design com ventilação, consulte a série 26-1600)
  • Baixo torque do botão manual de operação
  • Montagem em painel (suporte de montagem incluído)
  • Portas do medidor disponíveis
  • A versão Cv = 0,24 de alta vazão está disponível (pressão máxima de entrada: 3.000 psig/207 bar)

Documentação e desenhos