Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-M4APHIS

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M4AP Instrument Manifold M4APHIS

QTD:

Product Description

Two Valve Flange x Flange Block & Bleed Manifold Metal/Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
Flange Inlet x Flange Outlet
Packing
Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)

Características

  • Economia de custo de 20 a 30% ao colocar válvulas em blocos de instrumento, eliminando várias peças usadas em métodos convencionais de “tubulação”.
  • O design compacto requer o mínimo de espaço para instalação e operação.
  • Menos pontos de vazão reduzem o vazamento, por ter menos peças para montar.
  • A haste da extremidade esférica de giro livre (sede de metal) garante fechamento da válvula estanque a bolhas sem gripagens na sede.
  • Fácil remoção do instrumento via montagem AGCO. A fixação com parafuso direto no bloco de válvulas permite que o instrumento seja removido independentemente da tubulação, facilitando reparos, serviços e calibração.
  • Instalação imediata com a montagem AGCO, uma vez que o bloco de válvulas, o bloco de vapor, o suporte e toda a tubulação associada podem ser instalados sem o instrumento no momento da construção da planta.
  • Montagem segura fornecida pela montagem AGCO. A estabilidade da tubulação do instrumento é aprimorada quando apoiado diretamente pelo suporte de tubulação via bloco de válvulas.
  • A gaxeta está abaixo das roscas da haste, o selo do corpo para o castelo está abaixo das roscas, eliminando a corrosão por fluido do processo.
  • Menor chance de dano ao instrumento. Com a montagem AGCO, o instrumento pode ser armazenado de forma segura até a verificação do “circuito” final.

Documentação e desenhos