Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Topworx-P-TopWorx ESD

Controlador de válvula série DX da TopWorx™ modelo ESD com teste de tempos parciais de válvulas

Product Description

Os controladores de válvula TopWorx™ ESD oferecem uma solução completa de teste de tempos parciais de válvulas com recursos únicos e funcionalidade que permitem testes de tempos parciais de válvulas de desligamento de emergência sem interrupção ou parada do processo.

Características

  • Módulo de controle do sensor para fechar parcialmente a válvula sem interromper o processo
  • Indicação de permissão/falha através de resposta alta/baixa no sinal de retorno
  • Sensores de posição aberto, fechado e de teste de tempos parciais para feedback para o DCS ou PLC
  • Diagnóstico incorporado para permitir manutenção preditiva e alertas de advertência antecipados
  • Plataformas em alumínio, compostos e aço inoxidável 316L certificadas para uso em áreas classificadas à prova de chamas/explosão, intrinsecamente seguras ou não inflamáveis
  • Um botão de teste de tempos parciais opcional local, com trava integral à unidade

Documentação e desenhos