Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Yarway-P-FIT200 float thermostatic

Purgadores de vapor termostáticos e flutuantes Yarway FIT200

Product Description

Os purgadores de vapor termostáticos e flutuantes da série FIT200 são uma excelente escolha em aplicações de processo devido à sua adaptabilidade a mudanças nas condições de processo e capacidade de remover ar para transferência de calor ideal.

Características

  • Responde rapidamente às mudanças repentinas de pressão e carga de condensado.
  • A temperatura de descarga constante segue estritamente a curva de saturação.
  • A função não é prejudicada pela alta pressão posterior.
  • Com eficiência energética
  • Construção simples
  • Excelente manuseio de ar
  • Reparável em linha
Tecnologia
Mecânica (termostático e flutuantes)
Tamanho
NPS 1/2, 3/4, 1 | DN 15, 20, 25
Temperatura máxima
FIT220: 500 ºF / 260 ºC
FIT230: 800 ºF / 425 ºC
FIT240: 800 ºF / 425 ºC
Tamanhos
NPS 1, 1-1/2, 2 (DN 25, 40, 50)
Pressão máxima
465 psi/32 bar
Capacidade
Até 50.000 lb/hr / 23.000 kg/hr
Conexões
NPT, SWE, BSPT, 150RF, 300RF, 600RF, PN16, PN40
Materiais
Ferro dúctil, aço carbono ou aço inoxidável

Documentação e desenhos