Tecnologia wireless industrial
Implemente ou expanda de maneira fácil e econômica suas redes de detecção existentes com a tecnologia wireless
Se a sua planta de processo for como a maioria, possui alguns sensores wireless, mas você pode adicionar rapidamente mais para melhorar as operações, reduzir o uso de energia e melhorar a segurança. Os sensores e redes wireless podem ser usados em uma ampla gama de medidas de processo, geralmente em custos dramaticamente mais baixos em comparação com alternativas com fio, com tempo de instalação mais rápido e interrupção mínima.
Descubra como a Emerson pode ajudá-lo a implementar ou expandir sua rede de detecção wireless com nossa tecnologia comprovada e soluções para aplicações.
Como líder da indústria, a Emerson oferece um portfólio extenso de produtos wireless, que inclui transmissores, gateways e soluções de aplicações comprovadas.
Agora com bilhões de horas de operação e milhares de redes instaladas pelo mundo, nossos clientes estão transformando suas operações e solucionando seus desafios mais difíceis.
Veja como você pode inovar e se destacar com uma solução wireless.
As soluções wireless oferecem uma maneira fácil, rápida e rentável de aumentar o seu alcance e obter dados inteligentes, em tempo real. Essas redes não intrusivas, auto-organizadas e autoalimentadas podem ser implementadas em minutos e facilmente integradas nos sistemas atuais.
As soluções wireless possuem menos cabeamento, comissionamento mais rápido e dispositivos sem calibração, reduzindo o tempo de instalação e custos em mais de 50%, além de minimizar a necessidade de análises de locais, equipamentos, engenharia e treinamento.
Os relatórios de status das condições dos processos são com frequência feitos periodicamente por meio de ciclos manuais demorados, que podem prejudicar a segurança e resultar em relatórios imprecisos. Para áreas classificadas, as soluções wireless da Emerson podem monitorar áreas anteriormente inacessíveis.
O monitoramento wireless fornece informações da condição e segurança de processos e alertas ambientais, que podem ajudá-lo a mitigar riscos ocupacionais e ambientais, reduzindo incidentes de segurança e melhorando a conformidade com regulamentos e relatórios.
Para operar locais de maneira segura, é necessário um fluxo confiável de dados úteis. Com a tecnologia de malha de correção automática, você pode contar com as redes wireless da Emerson para garantir 99,99% de confiabilidade de dados. A rede encontra automaticamente os melhores caminhos de comunicação e mantém os seus dados em fluxo e disponíveis para as pessoas certas no momento certo.
Com segurança em camadas sempre ativa, os dispositivos de rede da Emerson utilizam protocolos de segurança padrão da indústria para proteger com eficácia o desempenho e os dados do seu processo.
As soluções wireless oferecem visibilidade para detectar problemas antes que eles ocorram. Você pode impedir de maneira proativa situações anormais e reduzir riscos de segurança com uma solução wireless que oferece informações sobre condições e mudanças irregulares em variáveis de processos.
Os produtos wireless robustos, fáceis de implementar e rentáveis da Emerson são projetados para suportar ambientes de processos desafiadores e fornecer de maneira contínua dados confiáveis e precisos, transformando a sua empresa de reativa em proativa.
Implemente sem esforços ou expanda a infraestrutura de rede com os produtos e soluções wireless escaláveis da Emerson. Nossa tecnologia líder de ponta permite que você integre recursos wireless com base nas necessidades prioritárias sem exigência de treinamento wireless.
Uma vez instalada, ajuste ou expanda perfeitamente a sua rede. Conecte via LAN aos sistemas host existentes com integração nativa aos sistemas de controle distribuído da Emerson, DeltaV™ e Ovation™. A interface de gateway usa os protocolos padrão da indústria.
A arquitetura digital para as redes de campo e de planta é uma solução wireless aberta para automação de processos, produtividade da força de trabalho e gerenciamento da planta.
As redes de campo são redes em malha auto-organizadas baseadas em IEC 62591 (WirelessHART®) e projetadas para medição, detecção, controle de processos e diagnósticos em ambientes severos.
As redes de plantas são projetadas usando padrões abertos para fornecer uma plataforma de comunicação coesa em operações da planta para vídeo, voz e rastreamento de pessoas/ativos.
Os padrões abertos incluem as tecnologias de rádio IEC 62591 (WirelessHART®) e 802.15.4 para redes de campo wireless, IEEE 802.11 Wi-Fi para redes de plantas wireless, e criptografia WPA2 e NIST de padrão FIPS-197 para segurança.
A HART® Communication Foundation desenvolveu os padrões para WirelessHART, e o Comitê de Padrões IEEE LAN/MAN estabeleceu o conjunto de padrões IEEE 802.11 para comunicações (WLAN).
A Emerson combina sua rede wireless líder da indústria com a arquitetura de rede da Cisco.
Nossos produtos e soluções de tecnologia wireless são projetados para manter as suas redes seguras e os seus dados corporativos e de planta protegidos e seguros.
No nível de rede de campo wireless, são fornecidos segurança robusta sempre ativa em camadas, criptografia baseada em padrões, autenticação, verificação, gerenciamento chave e técnicas anti-interferência.
No nível de rede de planta, a segurança é fundamental para a rede wireless unificada da Cisco e a solução de rede de autodefesa baseada em padrões da Cisco.
Para maximizar o tempo de desempenho, a eficiência de energia é fundamental para o desenvolvimento de cada dispositivo wireless e componente de rede da Emerson. Para os nossos designers, a energia é uma prioridade, então você se beneficia dos recursos avançados do SmartPower™, como tempos de alarme de dispositivos rápidos, eletrônicos de baixa energia e tecnologias de eliminação de energia.
O software de manutenção preditiva da Emerson, AMS™ Suite: Intelligent Device Manager, pode ser configurado para sinalizar as necessidades de substituição de bateria para informações claras sobre o status de energia do dispositivo.
As redes de campo wireless usam redes de malha auto-organizadas para alcançar confiabilidade de dados superior a 99%. Os dispositivos servem como conectores de rede enquanto o gateway encontra automaticamente os melhores caminhos de comunicação. Quando obstruído, o gateway redireciona o sinal.
A rede de planta com auto-configuração, Cisco® Aironet 1500, permite acesso a pontos sem conexão de rede. A rede de malha gerenciada do sistema de controle wireless da Cisco é uma plataforma centralizada para planejamento, configuração e gerenciamento de WLAN.
A solução da Emerson não é um modelo de cima para baixo ou de baixo para cima. Nossos gateways, dispositivos, pontos de acesso e software usam padrões de comunicação wireless, testados rigorosamente para trabalhar sem falhas com a tecnologia de processo existente, para que você possa começar com a sua principal prioridade.
Isso significa que é possível construir uma rede de sensores no nível de campo ou configurar pontos de acesso wireless em nível de planta. Esse recurso escalável permite que você inicie e desenvolva cobertura ou aplicações sem investir em mais infraestrutura.
Use a tecnologia mais comprovada, que é certa para suas aplicações. Todos os nossos dispositivos wireless, gateways, pontos de acesso e softwares usam padrões de comunicação wireless e passaram por testes rigorosos de coexistência para garantir integração perfeita. A infraestrutura wireless flexível e escalável integra-se aos sistemas host existentes e permite a implementação da rede em malha wireless com dados confiáveis e contínuos para monitorar pontos de medição em áreas desafiadoras.
Melhore a produtividade e a segurança para o seu pessoal e a sua planta. As redes de planta wireless possibilitam aplicações corporativas e operacionais que melhoram a segurança e a produtividade, como força de trabalho móvel, reuniões de segurança e monitoramento por vídeo. As soluções de planta wireless aproveitam as tecnologias Wi-Fi industriais e se integram perfeitamente com a rede de campo wireless.
A Emerson oferece serviços de design e instalação para garantir a seleção da tecnologia wireless apropriada, em conformidade com os padrões e design de rede ideal para atender às melhores práticas e exigências de desempenho operacional. Embora não seja necessária para soluções wireless, uma avaliação profissional do local com nossos engenheiros está disponível para uma implementação bem-sucedida. Com os serviços SmartStart™, técnicos experientes garantem que os dispositivos e redes sejam instalados, comissionados e configurados corretamente.