Exp-Acomode a mudança-Electronic Marshalling

Electronic Marshalling

Reduza as dores de cabeça relacionadas à engenharia e gerenciamento de subsistemas de automação de E/S sob demanda

Adicione E/S em qualquer lugar da planta quando e onde você precisar

Tradicionalmente, o hardware e o software de E/S foram tão bem integrados durante os projetos de automação, que mesmo as mudanças simples relacionadas aos subsistemas de automação de E/S causam grandes atrasos no projeto.

Com Electronic Marshalling, adicione E/S em qualquer lugar da planta quando e onde você precisar. Quando o escopo do projeto aumenta, sua equipe de design tem a flexibilidade em seu projeto de estratégia de controle e implementação para incorporar o novo escopo do projeto sem afetar a programação do projeto.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Adicione E/S em qualquer lugar da planta quando e onde você precisar

Como

Marshall I/O Anywhere

With Electronic Marshalling, each terminal block has a single channel CHARacterization Module (CHARM) that allows any signal type of field wiring to be terminated in any location. Field wires are terminated on terminal strips without the traditional cross-wiring from the marshalling panel to I/O cards. Each I/O channel is mapped to the appropriate controller automatically through the DeltaV system software.

Adapt to Change Easily

Electronic Marshalling uses CHARMs as I/O terminators that can be individually replaced without affecting other channels. Each CHARM acts as a fuse to prevent failures in other CHARMs.

Do Not Assign I/O … Yet

Electronic Marshalling offers flexibility that makes late I/O changes much easier to handle. There is no need to assign I/O early in the installation because any I/O can be assign to any controller. Adding a controller does not cause major re-engineering effort. And all HART I/O are automatically sensed and bound by the DeltaV distributed control system.

Ative o JavaScript para usar este site.