exp-acomode a mudança-comissionamento inteligente

Comissionamento Inteligente

Melhora a capacidade de adaptação do projeto ao dissociar dispositivos de campo do design do software

Reduza a linha do tempo do projeto acomodando mudanças

Comissionamento inteligente - um processo habilitado por tecnologia - controla o processo de comissionamento completo, incluindo o design do sistema, ligação e configuração do dispositivo, testes e documentação.

Impactando positivamente a segurança geral da execução do projeto, o comissionamento Inteligente ajuda os projetos de automação a cumprir prazos rigorosos e variáveis. A base do processo depende muito da automação de tarefas manuais e de deixar a tecnologia funcionar.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Reduza a linha do tempo do projeto acomodando mudanças

Como

Configure dispositivos em menos tempo

"Defina uma vez, use muitas vezes" descreve o método eficiente de configuração dos dispositivos HART com o uso da transferência em bloco do AMS Device Manager. Os usuários definem modelos que são aplicados a vários dispositivos ao mesmo tempo. O método reduz de maneira significativa o tempo de configuração, enquanto simplifica o processo para mudar a configuração dos vários dispositivos.

Adapte-se as mudanças de projetos tardias

O comissionamento inteligente muda a forma de executar projetos de automação, pois a configuração da lógica de controle pode ser feita independentemente da tarefa de entrada/saída para dispositivos de campo. 

Desacoplar o design físico de E/S da configuração das estratégias de controle reduz bastante as dependências de cronograma entre a instalação dos dispositivos de campo e a configuração do sistema de controle.

Melhore a velocidade e a precisão

O comissionamento inteligente vincula automaticamente as referências dos dispositivos de campo às estratégias de controle por meio da etiqueta do dispositivo de campo HART. A automação da ligação do dispositivo permite que mudanças tardias sejam feitas rapidamente. Uma vez que o comissionamento inteligente permite que a vinculação do hardware e software seja adiada no processo, a equipe de projeto pode ser mais flexível e precisa em sua resposta às mudanças de design tardias.

Ative o JavaScript para usar este site.