Software de gerenciamento de inventário

Software de gerenciamento de inventário

Para uma visão geral em tempo real das operações de movimentação de óleo, inventário e de transferência de custódia.

Software de gerenciamento de inventário

Aumente a produtividade com o poderoso gerenciamento de inventário

O TankMaster Rosemount é um poderoso pacote de software de gerenciamento de inventário, fácil de usar, baseado no Windows, que fornece a visão geral de cálculos de transferência de custódia e inventário ao operador. Ele também inclui ferramentas de configuração e serviço para sistemas de medição de tanques da Rosemount. 

O software está disponível em duas versões: 

  • WinOpi inclui transferência completa de custódia e funções de inventário. 

  • O WinView possui recursos básicos de inventário. 


Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Aumente a produtividade com o poderoso gerenciamento de inventário

Como funciona

Os cálculos de inventário em tempo real incluem parâmetros como:

  • Volume total observado (TOV), Volume bruto observado (GOV), Volume bruto padrão (GSV), Volume líquido padrão (NSV), bem como cálculos de massa de acordo com API, ISO e outras normas importantes.
  • Densidade observada e de referência no tanque se houver um dispositivo de pressão instalado.
  • Cálculos de líquido e massa do vapor em GLP, de acordo com as normas ISO.
  • Tabelas de capacidade de tanques (5.000 pontos de arqueamento) para tanques cilíndricos e esféricos.

O TankMaster oferece um resumo sobre alarmes, registro de alarmes e registros de eventos de alarme para um manuseio seguro e confiável do alarme. O operador pode definir sons diferentes para cada tipo de alarme. Os alarmes também podem ser enviados por e-mail ou para um dispositivo móvel, e é possível visualizar todos os alarmes no sistema ou dividir os alarmes por grupos ou por tanques. O operador pode definir níveis de alarme, histerese e tempos de atraso para o nível, temperatura média, temperatura do vapor, sinais de entrada analógica, taxa de vazão etc. para um sistema de gerenciamento de inventário adaptado.

Relatório de batelada: fornece a supervisão de transferência, quando forem realizadas transferências internas e externas de estoque e tanques de transferência de custódia.

Relatório de registro: produto, nível, temperatura média, volume líquido padrão (NSV), densidade e status do nível.

Relatório sobre equilibragem de massa: produto, nível, temperatura média, Volume total observado (TOV), Volume líquido padrão (NSV), Peso no ar (WIA), densidade, status do nível, diferença no Volume líquido padrão desde o último relatório.

O sistema de medição de tanques Rosemount pode ser conectado com todos os fornecedores principais de sistemas DCS, SCADA, computadores host da planta ou sistemas de automação de terminais.

Também é possível substituir perfeitamente outros sistemas de gerenciamento de tanques pelo TankMaster Rosemount, nossa solução de emulação. Os dados de diferentes tipos de medidores são coletados e exibidos de forma contínua dentro de um sistema integrado.

A navegação é fácil; o operador obtém acesso clicando no ícone do grupo ou do tanque. Existem opções para visualizações personalizadas: fazer grupos geográficos ou de produtos, modificar ou criar uma abertura para os diferentes parâmetros do tanque. Inclua uma foto da planta e clique em um tanque específico para ver dados correspondentes do tanque. Um assistente passo a passo oferece configuração e instalação guiadas. O TankMaster inclui um gerenciador de usuários que permite diferentes níveis de acesso.

Terminais de Nova York realizam operações seguras

Veja como os terminais de Nova York realizaram operações seguras

Para permanecerem competitivos em mercados desafiadores, os terminais de tanques precisam minimizar o trabalho manual, usar a capacidade do tanque de maneira eficiente e maximizar as taxas de transferência, sem comprometer a segurança.

Saiba mais
Ative o JavaScript para usar este site.