Asco-P-630

Valvola piezotronica ASCO™ serie 630

Descrizione del prodotto

Le valvole piezotroniche ASCO serie 630 con controllo proporzionale sono progettate per applicazioni in apparecchiature analitiche e diagnostiche che richiedono un consumo energetico estremamente basso e leggerezza. Sono ideali per l'uso in apparecchiature a batteria o in aree potenzialmente esplosive. Grazie alla loro durata in servizio di un miliardo di cicli, queste valvole possono essere integrate in sistemi di misurazione come apparecchi medicali e analizzatori di gas.

Azionamento valvola
Elettrovalvola
Materiale corpo
Plastica ingegnerizzata
Fluido
Aria, gas inerte
Tubo/Dimensione raccordo
M5
Tipo di raccordo
Flangia
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse, 2 vie - 2/2 normalmente aperte
Portata
Da 0,04 a 0,2 kV
Tensione
12 CC, 24 CC, 6 CC
Pressione massima differenziale/massima di esercizio
Vuoto a 10,3 bar
Standard/Normative
ATEX zona 2-22

Funzionalità

  • Il consumo di energia estremamente basso (0,004 W) con dissipazione del calore quasi assente è ideale per le applicazioni portatili a batteria
  • La portata variabile è proporzionale al segnale di controllo
  • Le parti che non si usurano offrono una durata in servizio praticamente illimitata
  • L'assenza di picchi induttivi al momento della commutazione elimina la necessità di protezione del circuito
  • Le valvole non richiedono una pressione di esercizio minima
  • Le elettrovalvole soddisfano tutte le direttive UE pertinenti

Documenti e schemi