Gerenciamento de tanques
Obtenha completa visibilidade no interior de seus tanques, opere com flexibilidade e diminua os incidentes para melhorar a satisfação do cliente
No mundo atual de ritmo acelerado e da logística do "just-in-time", o insucesso em assegurar que controles de tanques apropriados e confiáveis estejam funcionando pode levar a eventos sérios e impactos nos resultados finais. Com as soluções da Emerson para o gerenciamento de tanques, você terá a confiança nos controles de inventário e de segurança, independentemente do produto ou do ambiente. O resultado é maior visibilidade em relação ao que está acontecendo no interior dos tanques e entre eles, e a tranquilidade de que a segurança e a qualidade do produto darão a você e a seus clientes.
Manter a qualidade e a segurança do produto é fundamental para sua operação. A falta de controles adequados de cobertura no lugar pode resultar em perda de produto dispendiosa e liberação ambiental. As soluções de inertização de tanque e de recuperação de vapor da Emerson funcionam juntas para manter uma pressão fixa e segura no espaço acima do líquido dentro do tanque para a proteção total do tanque.
Detectar e evitar que os níveis de líquidos transbordem é fundamental para evitar incidentes perigosos e perdas caras. As tecnologias e soluções de prevenção contra transbordamento da Emerson fornecem medições de nível em tempo real, diagnósticos on-line e monitoramento contínuo para fornecer alertas para que você possa tomar medidas imediatas, operar com segurança aprimorada e evitar transbordamentos dispendiosos.
A falta de conhecimento sobre o inventário de tanques dificulta muito a execução de uma operação eficiente e dinâmica. As tecnologias de medição de tanques da Emerson fornecem medições de nível precisas e em tempo real e melhoram a comunicação entre os dispositivos de campo e a sala de controle. Isso dá uma visão total do inventário de tanques para melhorar a satisfação e a segurança do cliente.
Sistema de medição de tanques Rosemount™
Armazenar corretamente os materiais nas temperaturas corretas ajuda a manter a qualidade do produto e melhora a facilidade de manuseio. As tecnologias da Emerson medem com precisão e controlam com segurança o aquecimento e o resfriamento de líquidos armazenados. O diagnóstico e o software on-line fornecem informações em tempo real sobre o estado de aquecimento ou resfriamento, garantindo movimentos e manuseio oportunos de produtos, resultando em maior confiança do cliente.
O movimento seguro e eficiente de produtos dentro e fora dos tanques é fundamental para as operações do terminal. A falta de monitoramento adequado de linhas, preenchimentos de linhas e conteúdo de linhas pode levar a transbordamentos, danos ao equipamento e problemas de segurança pela contaminação do produto. As soluções comprovadas da Emerson combinam os melhores dispositivos de medição de campo, automação de válvulas e rastreamento e controles automáticos de linhas da classe. Disso resultam movimentos seguros e precisos, otimização de equipamentos e visibilidade em tempo real para operações de campo.
A detecção antecipada de vazamentos e derramamentos fornece a primeira linha de defesa para garantir que pequenos problemas não se tornem maiores. A falta de ação pode levar a perda de propriedade, equipamentos e vida se não for controlada. Os dispositivos de campo e soluções de segurança da Emerson Flame & Gas fornecem uma primeira linha de defesa sem compromissos garantindo que, se o inesperado acontecer, ele será detectado e abordado rapidamente.