Asco-P-290D

Válvula de pistón accionada por presión ASCO™ serie 290D

Descripción del producto

La serie 290 de ASCO es una válvula de pistón, asiento inclinado, mando directo, pilotada por presión y diseñada para aplicaciones exigentes. Su diseño de cuerpo recto está disponible en bronce o acero inoxidable. La válvula es adecuada para aplicaciones de servicio general (aire, gas inerte, agua, aceite), además de vapor, agua caliente y fluidos auxiliares. Se dispone de una amplia gama de opciones, certificaciones y características.

Actuador de válvula
Piloto neumático - aire
Material del cuerpo
Bronce, acero inoxidable
Medios
Líquidos agresivos/gases, aire, gas inerte, aceite combustible, agua caliente, aceite ligero, oxígeno, vapor, agua
Tamaño de tubo/orificio
3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"
Tipo de puerto
NPTF, G/RP, extremos para soldar, abrazadera, brida
Función
2/2 normalmente cerrada, 2/2 normalmente abierta, 2/2 Biestable, 3/2 normalmente cerrada, 3/2 normalmente abierta
Caudal
De 2,8 kV a 111 kV
Entorno operativo
Interior, exterior
Normas/regulaciones
RoHS, Reach, ATEX, IECEx, UE 1935/2004, FDA CFR21, EN161, PED, ISO 15848, SIL2, EAC

Características

  • Adecuado para una amplia gama de máquinas industriales y procesos de fabricación
  • Alta fiabilidad, larga vida útil y cierre hermético, excepcional y repetible
  • El actuador regulable permite el acceso en 360° al orificio de pilotaje
  • El diseño modular ofrece una excepcional flexibilidad
  • El gran orificio de pilotaje y la baja histéresis crean tiempos de ciclo rápidos
  • Diseño antigolpes de ariete y resistencia a la contrapresión
  • Amplia gama de actuadores, opciones, certificaciones y accesorios
  • Actuador y prensaestopas de alto rendimiento, sin mantenimiento
  • Mantenimiento fácil y rápido sin necesidad de soltar el cuerpo de la válvula de la tubería

Documentos y dibujos